ZU30-S-18F

Ventosa piatta
Serie ZU

  • Geometria ottimale
    • Applicazione universale
  • Ambiti di impiego
    • Semiconduttori
    • Intralogistica
    • Carta e stampa
Diametro30 [mm]
MaterialeSilicone
Durezza Shore55
ColoreRosso
Filettatura di collegamentoG1/8" interna
TipologiaVentosa piatta
Forma a ventosarotondo
Temperatura di esercizio-70 ... +200 [°C]
Corsa3.7 [mm]
Volume2 [cm³]
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa7.75 [N]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa9.81 [N]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa10.99 [N]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa11.97 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa25.02 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa30.02 [N]
Peso0.006 [kg]
Ventosa piatta
Ventose
Dettagli