PSE10X10NMBS-A
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
FilettoM10X1
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo3 [J]
Velocità di impatto min.0.8 [m/s]
Velocità di impatto mass.2.2 [m/s]
Corsa mass.8 [mm]
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo22000 [J/h]
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza3 [J]
Grado di durezzaMedio
Testinacon testina in acciaio
Variante della corsaCorsa normale
Angolo di impatto mass.2 [°]
Forza max. sulla battuta2 [kN]
Coppia di serraggio controdado4 [Nm]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Peso23 [g]
MaterialeAcciaio inox
Materiale battuta fissaAlluminio nichelato
Olio biologico (biodegradabile)HEES
Forza di ripristino min.2 [N]
Forza di ripristino mass.9 [N]
Tempo di reset max.0.2 [s]
ProtezioneGuarnizione di tenuta a soffietto (TPE)
SerieStandard Energy
Range di temperatura ammesso-10 ... +70 [°C]
Certificato H1Si
Battuta d‘arresto
Accessori
Dettagli
Manicotto di arresto del sensore
Accessori
Dettagli
Avanzamento dei bulloni corsa normale<br />Protezione: Senza protezione
Accessori
Dettagli
Avanzamento dei bulloni corsa normale<br />Protezione: Anello di feltro (feltro)
Accessori
Dettagli
Avanzamento dei bulloni corsa normale<br />Protezione: Raschiatore (NBR)