HZ40-100D2

Attuatori lineari
Serie HZ

  • Passaggio aria senza tubi flessibili
    Sono eliminati i profili d'interferenza non definiti e i tubi soggetti a usura e aumenta così la sicurezza della vostra applicazione
  • Posizione di fine corsa ammortizzata
    Tramite gli ammortizzatori PowerStop potete avvicinarvi dolcemente alle posizioni di fine corsa aumentando così la sicurezza di processo e la durata della vostra macchina
  • Molto robusto
    Le due barre di guida rettificate e cromate a spessore vi garantiscono, con la loro stabilità e durata, un ciclo di processo sicuro
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Decelerazione dei fine corsa Powerstop
  • IP40
  • Sensore induttivo
Corsa100 [mm]
Forza di compressione720 [N]
Forza di trazione600 [N]
Passaggi aria2 [Numero di passaggi]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio5 ... +80 [°C]
Volume del cilindro per ciclo232 [cm³]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP40
Peso2.4 [kg]
Deviazione D con Mr 5 N0.5 [mm]
Deviazione D con Mr 15 N1 [mm]
Deviazione A con My 60 N0.1 [mm]
Deviazione A con My 100 N0.15 [mm]
Valvole di regolazione
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Valvola di ritegno
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Valvola di ritegno con scarico rapido
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensori induttivi - Cavi 5 m
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore induttivo, M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettore a spina diritto cavo 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina angolari cavi 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina da collegare lineari - Spine M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina da collegare lineari - Spine M12
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli
  1. Passaggio aria integrato
    per alimentazione dell'aria integrata
  2. Alimentazione
    possibile su più lati
  3. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  4. Supporto sensore
    fissaggio sensore induttivo
  5. Azionamento
    cilindro pneumatico a doppio effetto
  6. Deceleratori idraulici brevettati
    decelerazione dei fine corsa regolabile
  7. Flangia di collegamento
    per il fissaggio su applicazioni specifiche del cliente
  8. Due barre di guida
    assorbimento elevato di forze e momenti