SF125D4-C

Unità rotanti piatte
Serie SF-C
"I Superiori"
- 100% in più di prestazioni rispetto al benchmark
Grazie alla decelerazione dei fine corsa potete muovere più massa in minor tempo aumentando la produzione di pezzi della vostra macchina - Grande foro centrale
Riducete i profili d'interferenza nella vostra applicazione facendo passare le linee di alimentazione direttamente attraverso il centro della flangia rotante - Più del 100% di carico radiale in più rispetto al benchmark
I cuscinetti, sovradimensionati, garantiscono robustezza e durata nonché il massimo della sicurezza di processo
Equipaggiamento/Opzioni
10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
Decelerazione dei fine corsa Powerstop
Trasmissione oleodinamica
IP64
Sensore magnetico
Sensore induttivo
2 posizioni effettuabili
Angolo di rotazione regolabile
Flangia
Angolo di rotazione 180° liberamente regolabile
Posizioni finali regolabili +/- 3
Dati tecnici
| Angolo di rotazione | 0-180 [°] |
| Angolo di rotazione regolabile +/- | 180 [°] |
| Momento torcente | 34 [Nm] |
| Alimentazione pneumatica | 4 [Numero di passaggi] |
| Foro passante Ø | 26 [mm] |
| Carico assiale sui cuscinetti | 3400 [N] |
| Carico radiale sui cuscinetti | 391 [Nm] |
| Ripetibilità +/- | 0.01 [°] |
| Pressione di esercizio | 3 ... 8 [bar] |
| Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
| Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
| Volume del cilindro per ciclo | 440 [cm³] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP64 |
| Valore B10d | 10000000 |
| Peso | 11 [kg] |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- Albero cavo con doppio supporto di cuscinetti
- per il passaggio delle linee di alimentazione
- assorbimento elevato di forze e momenti
- Fino a 8 passaggi pneumatici integrati
- per alimentazione dell'aria integrata
- il gruppo dei cavi non è coinvolto nella rotazione
- Posizione di fine corsa regolabile
- +/- 3° fine corsa regolabile
- Flangia di collegamento grande e precisa
- semplice fissaggio degli utensili
- deceleratori idraulici integrati con tecnologia della scanalatura a spirale
- decelerazione dei fine corsa regolabile
- il surriscaldamento viene evitato grazie all‘inserimento nella camera pneumatica
- Valvola di regolazione
- per regolare la velocità (fornita in dotazione)
- Trasmissione della forza
- cremagliera e ruota dentata
- Azionamento
- due cilindri pneumatici a doppio effetto
- elevato momento torcente