SF155MD8-C

Unità rotanti piatte
Serie SF-C

"I Superiori"

  • 100% in più di prestazioni rispetto al benchmark
    Grazie alla decelerazione dei fine corsa potete muovere più massa in minor tempo aumentando la produzione di pezzi della vostra macchina
  • Grande foro centrale
    Riducete i profili d'interferenza nella vostra applicazione facendo passare le linee di alimentazione direttamente attraverso il centro della flangia rotante
  • Più del 100% di carico radiale in più rispetto al benchmark
    I cuscinetti, sovradimensionati, garantiscono robustezza e durata nonché il massimo della sicurezza di processo
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Decelerazione dei fine corsa Powerstop
  • Trasmissione oleodinamica
  • IP64
  • Sensore magnetico
  • Sensore induttivo
  • Angolo di rotazione regolabile
  • Angolo di rotazione 90°
  • Angolo di rotazione 180°
  • Flangia
  • 3 posizioni effettuabili bloccate
  • Posizioni finali regolabili +/- 3
Angolo di rotazione-90 / 0 / +90 [°]
Angolo di rotazione regolabile +/-3 [°]
Momento torcente54 [Nm]
Alimentazione pneumatica8 [Numero di passaggi]
Foro passante Ø40 [mm]
Carico assiale sui cuscinetti5900 [N]
Carico radiale sui cuscinetti761 [Nm]
Ripetibilità +/-0.01 [°]
Pressione di esercizio3 ... 8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio5 ... +80 [°C]
Volume del cilindro per ciclo1010 [cm³]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP64
Valore B10d10000000
Peso22 [kg]
Valvola di ritegno
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Valvola di ritegno con scarico rapido
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore magnetico lineare, cavo 5 m
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore magnetico lineare, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettore a spina diritto cavo 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina da collegare lineari - Spine M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Utilizzo
  • Applicazione universale
Vantaggio
  • Nessuna torsione del cavo sensore
  • Profili d'ingombro ridotti
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli
  1. Albero cavo con doppio supporto di cuscinetti
    • per il passaggio delle linee di alimentazione
    • assorbimento elevato di forze e momenti
  2. Fino a 8 passaggi pneumatici integrati
    • per alimentazione dell'aria integrata
    • il gruppo dei cavi non è coinvolto nella rotazione
  3. Posizione di fine corsa regolabile
    • +/- 3° fine corsa regolabile
  4. Flangia di collegamento grande e precisa
    • semplice fissaggio degli utensili
  5. deceleratori idraulici integrati con tecnologia della scanalatura a spirale
    • decelerazione dei fine corsa regolabile
    • il surriscaldamento viene evitato grazie all‘inserimento nella camera pneumatica
  6. Valvola di regolazione
    • per regolare la velocità (fornita in dotazione)
  7. Trasmissione della forza
    • cremagliera e ruota dentata
  8. Azionamento
    • due cilindri pneumatici a doppio effetto
    • elevato momento torcente