GD306SC-C

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GD300
"L'Economico"
- Concentrarsi sull'essenziale
Il tipo più economico di presa: così riducete i vostri costi di produzione - Guida scanalata a T sperimentata
Questo sistema di guida affermato e sperimentato garantisce come nessun altro la massima sicurezza di processo - Struttura compatta
Riduce i profili d'interferenza nella vostra applicazione
Equipaggiamento/Opzioni
10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
Molla in chiusura C
Forza elevata S
IP40
Sensore magnetico
Sensore induttivo
Pressurizzazione
Dati tecnici
| Corsa per ganascia | 3 [mm] |
| Forza di presa in chiusura | 2150 [N] |
| Forza di presa min. assicurata dalla molla | 550 [N] |
| Tempo di chiusura | 0.03 [s] |
| Tempo di apertura | 0.05 [s] |
| Ripetibilità +/- | 0.05 [mm] |
| Pressione di esercizio | 4 ... 8 [bar] |
| Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
| Temperatura di esercizio | +5 ... +80 [°C] |
| Volume del cilindro per ciclo | 48 [cm³] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
| Peso | 0.65 [kg] |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- Carcassa robusta e leggera
lega di alluminio anodizzata a spessore - Alimentazione
possibile su più lati - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Ganascia
fissaggio delle ganasce personalizzate - Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza - Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
molla integrata nel cilindro come riserva di forza - Rilevamento della posizione
magnete permanente per il rilevamento diretto della posizione del pistone - Contatto sensore regolabile integrato
rilevamento diretto del movimento delle ganasce - Supporto sensore
fissaggio per il sensore induttivo (10)