Coperchio di protezione

- Comando protetto contro la penetrazione di sostanze estranee
- Utilizzabile nelle condizioni più avverse
Serie personalizzabili

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GH6000
pneumatico
Corsa per ganascia
20 mm - 200 mm
forza di presa
150 N - 3400 N
Lunghezza delle ganasce
150 mm - 400 mm
Cicli senza manutenzione max.
10 milioni
Classe IP
IP40 / IP54
Peso
0.33 kg - 24 kg

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GEH6000IL
elettriche
Corsa per ganascia
35 mm - 80 mm
forza di presa
180 N - 1800 N
Lunghezza delle ganasce
100 mm - 160 mm
Cicli senza manutenzione max.
5 milioni
Classe camera bianca
4
Classe IP
IP40 / IP54 / IP65
Peso
0.73 kg - 2.6 kg

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000AL
pneumatico
Corsa per ganascia
2.5 mm - 25 mm
forza di presa
85 N - 4710 N
Lunghezza delle ganasce
55 mm - 225 mm
Cicli senza manutenzione max.
15 milioni
Classe camera bianca
4
Classe IP
IP40
Peso
0.078 kg - 7.5 kg
Descrizione dell'applicazione
- Per la movimentazione di pezzi in ambienti molto sporchi.
- Prevenzione della contaminazione che può provenire dalla pinza.
Download
Foglio dati PDF
Download