Ganascia di presa fissa

- Solo una ganascia mobile
- La seconda ganascia della pinza funge da fermo
Serie personalizzabili

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000
pneumatico
Corsa per ganascia
2 mm - 45 mm
forza di presa
140 N - 26950 N
Lunghezza delle ganasce
60 mm - 400 mm
Cicli senza manutenzione max.
30 milioni
Classe camera bianca
5 / 6
Classe IP
IP64 / IP64 / IP67 / IP67
Peso
0.081 kg - 50 kg

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000AL
pneumatico
Corsa per ganascia
2.5 mm - 25 mm
forza di presa
85 N - 4710 N
Lunghezza delle ganasce
55 mm - 225 mm
Cicli senza manutenzione max.
15 milioni
Classe camera bianca
4
Classe IP
IP40
Peso
0.078 kg - 7.5 kg

Pinze parallele a due ganasce
Serie MGP800
pneumatico
Corsa per ganascia
1 mm - 12 mm
forza di presa
6 N - 400 N
Lunghezza delle ganasce
20 mm - 110 mm
Cicli senza manutenzione max.
10 milioni
Classe camera bianca
6
Classe IP
IP40
Peso
0.008 kg - 0.46 kg

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GH6000
pneumatico
Corsa per ganascia
20 mm - 200 mm
forza di presa
150 N - 3400 N
Lunghezza delle ganasce
150 mm - 400 mm
Cicli senza manutenzione max.
10 milioni
Classe IP
IP40 / IP54
Peso
0.33 kg - 24 kg

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GPH8000
pneumatico
Corsa per ganascia
60 mm - 220 mm
forza di presa
900 N - 3300 N
Lunghezza delle ganasce
450 mm - 900 mm
Cicli senza manutenzione max.
5 milioni
Classe IP
IP54
Peso
5.7 kg - 51 kg

Pinza radiale a due ganasce
Serie GK
pneumatico
Corsa per ganascia
90 °
forza di presa
70 N - 4250 N
Lunghezza delle ganasce
75 mm - 125 mm
Cicli senza manutenzione max.
10 milioni
Classe IP
IP20
Peso
0.096 kg - 4.1 kg
Descrizione dell'applicazione
- Per l'allineamento contro un arresto fisso per una posizione definita del pezzo.
- Minimizzazione dei contorni interferenti in spazi ristretti.
Download
Foglio dati PDF
Download