Prodotto di follow-up
Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000

GEP1406C

Modello precedente
Nota sul modello precedente
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli precedenti ed è ancora disponibile qui per fornirvi informazioni tecniche e assistenza. Se avete domande su questo modello precedente, utilizzate il modulo di contatto: saremo lieti di aiutarvi! Per richieste relative al prodotto, utilizzate il link in alto per il modello successivo più avanzato.

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP1400

Dati personali
Comunicazione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP52
  • Presa esterna
  • Digital I/O
Corsa per ganascia6 [mm]
Forza di presa in chiusura (regolabile) mass.350 [N]
Tempo di chiusura0.4 [s]
Tempo di apertura0.4 [s]
Ripetibilità +/-0.1 [mm]
Tensione24 [V]
Corrente max. regolabile tramite potenziometro210 [mA]
Temperatura di esercizio min.5 [°C]
Temperatura di esercizio mass.+80 [°C]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP52
Peso1 [kg]
Connettore a spina diritto cavo 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina angolari cavi 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
  1. Boccole di centraggio rimovibili
    posizionamento delle ganasce veloce ed economico
  2. Disco a camme a comando forzato
    movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza corsa in esercizio con graduale aumento della forza, nella versione con corsa 6 mm per ganascia
  3. Carcassa robusta e leggera
    lega di alluminio anodizzata a spessore
  4. Ganascia
    acciaio rettificato fissaggio delle ganasce personalizzate
  5. Guida
    guida scanalata a T precisa, per assorbimento elevato di forze e momenti
  6. Azionamento
    motoriduttore elettrico 24 VDC
  7. Rilevamento della posizione
    misurato al termine della corsa mediante la variazione progressiva di corrente del motore
  8. Alimentazione
    interfaccia standardizzata con spina tonda M8 cavo di comando (usare solo cavi senza diodo)