GEP5010IO-00-A

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP5000
"ALL in ONE"
- Forza di presa praticamente identica a una pinza pneumatica equivalente
- Autorallentamento meccanico in caso di mancanza di corrente
- Forature per il fissaggio identiche a una pinza pneumatica equivalente
- Plug and Play – Soluzione con un solo cavo, controllabile in modo semplice tramite segnale I/O o IO-Link
- Modulo di controllo ACM integrato - forza di presa, tempo di traslazione e punti di commutazione regolabili
- Con protezione anti-corrosione e a tenuta secondo IP64
- Motore DC senza spazzole – fino a 30 milioni di cicli, esente da manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
30 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
Rilevamento integrato
IP64
Protetto dalla corrosione
Autorallentamento meccanico
Pressurizzazione
Forza di presa regolabile
Digital I/O
Dati tecnici
| Corsa per ganascia | 10 [mm] |
| Forza di presa nominale | 1520 [N] |
| Comando | I/O |
| Azionamento | Motore BLDC |
| Autorallentamento | meccanico |
| Tempo di azionamento | 0,035 [s] |
| Peso proprio della ganascia montata max. | 1.3 [kg] |
| Lunghezza ganascia mass. | 160 [mm] |
| Ripetibilità +/- | 0.01 [mm] |
| Temperatura di esercizio | 5 ... +50 [°C] |
| Tensione | 24 [V] |
| Corrente assorbita mass. | 5 [A] |
| Certificazioni | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP64 |
| Valore B10d | 30000000 |
| Peso | 1.6 [kg] |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
Elevato assorbimento di forze e coppie mediante ponticello Movimento delle ganasce sincronizzato - Ganascia
Montaggio delle ganasce tramite boccole di centraggio rimovibili Lubrificato in modo permanente mediante la tasca lubrificante applicata - Guarnizione a doppio labbro
Consente IP64 Evita la fuoriuscita del grasso, quindi garantisce una maggiore durata - Steel Linear Guide
Scorrimento acciaio su acciaio Consente l'applicazione di ganasce estremamente lunghe - Fissaggio e posizionamento
In alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato Versione pneumatica ed elettrica identiche ad esclusione dell'altezza - Motore BLDC
Motore a corrente continua senza spazzole resistente all'usura - Advanced Control Modul
Modulo di controllo integrato con soluzione con un solo cavo Forza di presa, tempo di traslazione e rilevamento regolabili attraverso pannello di controllo posto sulla carcassa - Sistema di azionamento
Combinazione di vite trapezoidale e ingranaggio A lunga durata e resistente