Accesso

Pinze parallele a due ganasce
Serie GP100

"Il Preciso"

  • 20% di lunghezza in più delle ganasce di prodotti simili
    Guida a sfere priva di gioco, in una carcassa di acciaio, per il massimo della precisione
  • Forza di presa costante anche con lunghezza delle ganasce diverse
    Consente di coprire una notevole varietà di varianti con una sola pinza
  • Utilizzo continuo senza guasti
    La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
  1. Ganascia
    fissaggio delle ganasce personalizzate
  2. Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
    movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza
  3. Guida a sfere
    guida scorrevole mediante movimento di rollìo la forza resta quasi invariata anche con ganasce di lughezza diversa
  4. Boccole di centraggio rimovibili
    posizionamento delle ganasce veloce ed economico
  5. Supporto sensore
    fissaggio sensore induttivo
  6. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  7. Azionamento
    cilindro pneumatico a doppio effetto
  8. Alimentazione
    possibile su più lati