Collegamento aria alternativo

  • Collegamento personalizzato per l'alimentazione elettrica
  • È possibile il collegamento tramite filettatura o accoppiamento a battuta
Elemento di serraggio
Serie MK
Guida profilata
Forza di tenuta
350 N - 2250 N
Forza di tenuta teorica (µ=0,1)
438 N - 2813 N
Pressione di esercizio
2 bar - 6.5 bar
Peso
0.2 kg - 2.8 kg
Classe camera bianca
6
Elemento di serraggio
Serie MKS
Guida profilata
Forza di tenuta
145 N - 1450 N
Forza di tenuta teorica (µ=0,1)
313 N - 1813 N
Pressione di esercizio
4 bar - 6.5 bar
Peso
0.21 kg - 3.2 kg
Classe camera bianca
6
Elemento di serraggio
Serie MKR
Barra rotonda
Forza di tenuta
650 N - 1850 N
Forza di tenuta teorica (µ=0,1)
813 N - 2313 N
Momento di tenuta
4 Nm - 56 Nm
Momento di tenuta teorica (µ=0,1)
5 N - 70 N
Pressione di esercizio
2 bar - 6.5 bar
Peso
0.28 kg - 2.5 kg
Elemento di serraggio
Serie MKRS
Barra rotonda
Forza di tenuta
300 N - 1650 N
Forza di tenuta teorica (µ=0,1)
375 N - 2063 N
Momento di tenuta
1 Nm - 49 Nm
Momento di tenuta teorica (µ=0,1)
3 N - 61 N
Pressione di esercizio
4 bar - 6.5 bar
Peso
0.3 kg - 2.7 kg
Elemento di serraggio
Serie UBPS
Guida profilata
Forza di tenuta
750 N - 7700 N
Forza di tenuta teorica (µ=0,1)
1250 N - 9625 N
Pressione di esercizio
4 bar - 6.5 bar
Peso
0.9 kg - 15 kg
Elemento di serraggio
Serie MBPS
Guida profilata
Forza di tenuta
750 N - 4700 N
Forza di tenuta teorica (µ=0,1)
938 N - 5875 N
Pressione di esercizio
4.5 bar - 6.5 bar
Peso
0.42 kg - 4.8 kg
Elemento di serraggio
Serie KWH
Guida profilata
Forza di tenuta
1600 N - 22700 N
Forza di tenuta teorica (µ=0,1)
2000 N - 28375 N
Pressione di esercizio
5 bar - 160 bar
Peso
0.74 kg - 22 kg
Elemento di serraggio
Serie KBH
Guida profilata
Forza di tenuta
1600 N - 46000 N
Forza di tenuta teorica (µ=0,1)
2750 N - 57500 N
Pressione di esercizio
5 bar - 160 bar
Peso
1 kg - 54 kg
  • Flessibilità nel controllo dell'elemento di bloccaggio grazie a filettature di connessione alternative, se la connessione standard non è accessibile.
  • Possibilità di collegamento senza tubo tramite mirroring per ottimizzare l'accesso e l'integrazione.