Design in acciaio inox

- Versione in acciaio inossidabile
- Utilizzo di grassi speciali
Serie personalizzabili

Elemento di serraggio
Serie HK
Guida profilata
Forza di tenuta
130 N - 2000 N
Forza di tenuta teorica (µ=0,1)
163 N - 2500 N
Coppia di serraggio
3.00 Nm - 22.00 Nm
Peso
0.066 kg - 2.6 kg

Elemento di serraggio
Serie HKR
Barra rotonda
Forza di tenuta
1200 N - 2000 N
Forza di tenuta teorica (µ=0,1)
1500 N - 2500 N
Momento di tenuta
7 Nm - 60 Nm
Momento di tenuta teorica (µ=0,1)
9 N - 75 N
Coppia di serraggio
5.00 Nm - 22.00 Nm
Peso
0.23 kg - 3.6 kg

Elemento di serraggio
Serie MK
Guida profilata
Forza di tenuta
350 N - 2250 N
Forza di tenuta teorica (µ=0,1)
438 N - 2813 N
Pressione di esercizio
2 bar - 6.5 bar
Peso
0.2 kg - 2.8 kg
Classe camera bianca
6

Elemento di serraggio
Serie MKS
Guida profilata
Forza di tenuta
145 N - 1450 N
Forza di tenuta teorica (µ=0,1)
313 N - 1813 N
Pressione di esercizio
4 bar - 6.5 bar
Peso
0.21 kg - 3.2 kg
Classe camera bianca
6

Elemento di serraggio
Serie MKR
Barra rotonda
Forza di tenuta
650 N - 1850 N
Forza di tenuta teorica (µ=0,1)
813 N - 2313 N
Momento di tenuta
4 Nm - 56 Nm
Momento di tenuta teorica (µ=0,1)
5 N - 70 N
Pressione di esercizio
2 bar - 6.5 bar
Peso
0.28 kg - 2.5 kg

Elemento di serraggio
Serie MKRS
Barra rotonda
Forza di tenuta
300 N - 1650 N
Forza di tenuta teorica (µ=0,1)
375 N - 2063 N
Momento di tenuta
1 Nm - 49 Nm
Momento di tenuta teorica (µ=0,1)
3 N - 61 N
Pressione di esercizio
4 bar - 6.5 bar
Peso
0.3 kg - 2.7 kg
Descrizione dell'applicazione
- Utilizzando l'acciaio inossidabile per tutti i componenti esposti agli agenti esterni, gli elementi di serraggio possono essere utilizzati anche in aree con particolari requisiti igienici o di pulizia.
- La certificazione della camera bianca amplia di conseguenza la gamma di applicazioni.
Download
Foglio dati PDF
Download