Aumento della corsa di serraggio

- Utilizzo di un elemento di serraggio ad alta precisione per applicazioni con campi di tolleranza più ampi
- Elevati momenti di tenuta con caratteristiche di concentricità inferiori
Descrizione dell'applicazione
- Sviluppato appositamente per gli assi rotanti che, a causa della loro struttura, non possono soddisfare i requisiti necessari per la precisione e la fuoriuscita assiale dei dischi da bloccare.
- Ottimizzato per l'uso in applicazioni in cui gli elementi di serraggio convenzionali non possono garantire la precisione e i valori di fuga assiale richiesti.
Download
Foglio dati PDF
Download