LKE non possibile

Elemento di serraggio
Serie LKE

  • Buona efficienza energetica (bistabile)
    Apertura e chiusura con tensione a corrente continua di 24V
  • Elettronica integrata
    Comando digitale e segnali e stato
  • Uscita cavo flessibile
    Per il massimo sfruttamento dello spazio
Equipaggiamento/Opzioni
  • Rilevamento integrato
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
CPCARC(ARU)20ARC-FNmostra variante
CPCARC(ARU)20ARC-FSmostra variante
CPCARC(ARU)20ARC-MNmostra variante
CPCARC(ARU)20ARC-MSmostra variante
CPCARC(ARU)25ARC-FNmostra variante
CPCARC(ARU)25ARC-FSmostra variante
CPCARC(ARU)25ARC-MNmostra variante
CPCARC(ARU)25ARC-MSmostra variante
Azionamentoelettrica
CondizioneN (bistabile) gli elementi rimangono fermi nella posizione attuale
Temperatura di esercizio+5 ... +50 [°C]
Funzionebloccaggio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. Ingranaggi eccentrici
    Trasmissione della forza tra motore e ganasce di serraggio
  3. ganasce di serraggio
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. trasmissione elettrica
    per la produzione di forza di serraggio
  6. blocco scorrevole
    verso il supporto oscillante
  7. Azionamento d'emergenza
    Possibile apertura manuale in caso di mancanza di energia
  8. Linea di collegamento elettrica
    Comando e alimentazione di energia
  9. Vite di regolazione
    Correzione della tolleranza delle guide