Zimmer HMI

Sistema di controllo

  • Funzionamento intuitivo
    L'innovativa interfaccia utente web può essere utilizzata ovunque e in breve tempo.
  • Non sono necessarie conoscenze di programmazione
    Tutti i processi possono essere configurati in modo intuitivo utilizzando semplici gesti sull'interfaccia utente. Il sistema controlla in automatico i blocchi funzionali che si adattano tra loro.
  • Ampia scelta di robot
    Il sistema può gestire un gran numero di produttori e tipi di robot presenti sul mercato.
  • Espandibile
    L'intera gamma di prodotti di Zimmer Group è disponibile su richiesta.
  • Simulazione tramite gemello digitale
    I nuovi processi possono essere testati in anticipo ovunque in una simulazione integrata.
  • Tempi di messa in funzione brevi
    Il primo processo è pronto già entro 30 minuti dall'accensione.
  • Store
    Tutte le funzioni disponibili possono essere utilizzate direttamente nello Store integrato. Lo Store del sistema cresce con ogni nuovo componente.
  • Espandibile per programmatori esperti
    I programmatori esperti hanno l'opportunità di approfondire l’utilizzo. Ciò significa che il sistema può essere ampliato fino a includere tutte le funzioni e le interfacce possibili.
  • Aggiornamenti continui
    Su richiesta, il dispositivo riceve sempre gli ultimi aggiornamenti e può quindi usufruire di tutte le nuove funzioni sviluppate.
  • Collaborazione o cooperazione
    Che si tratti di esseri umani o di macchine, la flessibilità dei robot consente di essere funzionale a entrambi i mondi.