Robot
Serie CRX

  • 8 anni senza manutenzione
  • Arresto sicuro al contatto (in modalità cobot)
  • Guida manuale (durante l'insegnamento)
  • Adatto a un'ampia gamma di compiti e applicazioni
Caratteristiche della serie
  • IP67
  • Max. TCP fino a 2,0 m/s
  • Max. TCP fino a 2,2 m/s
  • Possibilità di utilizzare le competenze dei cobot
  • Possibilità di camera bianca (classe 4)
  • Capacità di carico di 20 kg