WER1500LLN00-00-A

Elemento di connessione
Serie WER1500
Dati tecnici
| Funzione | Protezione per la parte fissa |
| Adatto per dimensioni costruttive | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B |
| Serie | WER1500 |
| Tipo di trasmissione | Elemento di protezione |
| Adatto per | Parte mobile |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
| Peso | 0.015 [kg] |