Pinza per alberi a gomiti
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP7083-02-A__SALL__AIN__V1_52b3ab9ca3.png)
Obiettivo
Per un produttore di autocarri, relativamente all'orientamento radiale, occorreva inserire un albero a manovella di 110 kg nel mezzo di serraggio di una tornitrice.
Soluzione
Per via dell'utilizzo di componenti standard di Zimmer Group, è stato possibile trovare una soluzione economicamente conveniente. Sono state impiegate in tal caso due pinze angolari standard della serie GG1000; l'allineamento radiale sul controsupporto è avvenuto mediante una standard MGH8350.
Highlights e dati tecnici
- IP40
- Pneumatici
- Presa esterna
- Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 29000 [N] |
Progetto pinza | FORM |
Sicurezza di presa | FED |
Corsa max. | 40 ["] |
Corsa max. | 200 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 62 [kg] |
Peso del pezzo max. | 110 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |
Componenti standard integrati