Pinza per alberi a gomiti
Soluzioni di sistema | Mobilità | Automobile | Trasmissione per motori a combustione

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GH6000

- Azionamento diretto sincronizzato mediante ingranaggio
- Guida scanalata a T per l'assorbimento massimo di forze e momenti

- Azionamento diretto sincronizzato mediante ingranaggio
- Guida scanalata a T per l'assorbimento massimo di forze e momenti
Per caricare e scaricare una catena di produzione di alberi a manovella, bisognava sviluppare un sistema di gestione flessibile e ottimizzato dal punto di vista economico che potesse maneggiare le più diverse versioni di alberi a manovella a 3, 4 e 6 cilindri attuali e futuri. Una sfida particolare in tal caso era regolare automaticamente le diverse distanze di supporto e quindi i punti di presa senza altre tecniche di azionamento.
Come soluzione, due pinze standard (serie GH6400) di Zimmer Group sono state fissate su una guida lineare. Un serraggio interno garantisce in tal caso la posizione corretta nello stato serrato. Se viene fatto avanzare un nuovo tipo di albero, le pinze si fermano in un punto stabilito, il serraggio viene allentato e il portale imposta le pinze a una nuova dimensione di presa.
- IP40
- Pneumatici
- Presa esterna
- Angolo di rotazione regolabile
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 1840 [N] |
Progetto pinza | FORM |
Sicurezza di presa | FED |
Corsa max. | 80 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 55 [kg] |
Peso del pezzo max. | 25 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |