Pinza per anime di sabbia
![](/fileadmin/_processed_/7/8/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6880-01-A__SALL__AIN__V1_0d51692da0.png)
Obiettivo
Anime di sabbia che sono state prelevate da una macchina spara anime e montate a formare un pacchetto di anime dovevano essere immerse successivamente in un bacino di verniciatura. In questo caso il pacchetto di anime doveva essere ruotato. La vernice nella fonderia serve a migliorare la qualità superficiale dei pezzi colati. Tuttavia, a causa della sabbia che col tempo si discioglie nella vernice, questa è molto abrasiva e richiede componenti molto resistenti.
Soluzione
La base della soluzione forma una pinza pneumatica sulla base della guida lineare. Questa è a tenuta di sabbia e polvere. Ganasce rotanti azionate da servomotore sviluppate appositamente possono essere immerse nella vernice e possono ruotare il componente nel bacino di verniciatura.
Highlights e dati tecnici
- IP64
- Pneumatici
- Presa esterna
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 4500 [N] |
Progetto pinza | FORM |
Sicurezza di presa | KLE |
Corsa max. | 420 [mm] |
Classe IP | IP64 |
Peso del sistema | 400 [kg] |
Peso del pezzo max. | 310 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |
Componenti standard integrati