Riferimento del sistema
Pinza per basamento
Soluzioni di sistema | Mobilità | Automobile | Trasmissione per motori a combustione
Obiettivo
Nella catena di montaggio per blocchi cilindri di un produttore di veicoli commerciali, le macchine utensili andavano caricate e scaricate automaticamente. Le sfide particolari consistevano nei differenti pesi dei blocchi cilindri e nel riorientamento dei pezzi in lavorazione nella pinza.
Soluzione
Come soluzione sono stati impiegati un asse di posizionamento pneumatico, due pinze a corsa lunga standard della serie GH6400 nonché una ganascia rotante azionata da servomotore che è stata utilizzata per ruotare i pezzi in lavorazione.
Highlights e dati tecnici
- IP40
- Pneumatici
- Azionamento del servomotore CA
- Angolo di rotazione regolabile
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEUELE |
Forza di presa max. | 3200 [N] |
Progetto pinza | FORM |
Sicurezza di presa | KLE |
Corsa max. | 120 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 350 [kg] |
Peso del pezzo max. | 200 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |