TPC-AA57X88M

Ammortizzatori strutturali BasicStop
Serie Axial Advanced
- Struttura: Assiale
- Grado di durezza: 55D, 40D
- Assorbimento di energia per corsa: 450 - 17810 J
- Percentuale di ammortizzazione: fino al 65%
Dati tecnici
| Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo | 1210 [J] |
| Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo | 36300 [J/h] |
| Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza | 1695 [J] |
| Corsa mass. | 40 [mm] |
| Altezza H alla corsa=0 | 57 [mm] |
| Diametro di corsa=0 | 88 [mm] |
| Diametro di corsa=mass. | 133 [mm] |
| Numero livelli | 1 |
| Lunghezza di avvitamento E max. | 12,0 [mm] |
| Filetto | M12 |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 285 [g] |
| Struttura | Axial |
| Durezza Shore | 40D |
| Angolo di impatto mass. | 15 [°] |