TPC-AS101X116H

Ammortizzatori strutturali BasicStop
Serie Axial Standard
- Struttura: Assiale
- Grado di durezza: 55D, 40D
- Assorbimento di energia per corsa: 0,3 - 2951 J
- Percentuale di ammortizzazione: fino al 75%
Dati tecnici
| Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo | 2014 [J] |
| Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo | 60420 [J/h] |
| Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza | 2951 [J] |
| Corsa mass. | 48 [mm] |
| Altezza H alla corsa=0 | 101 [mm] |
| Diametro di corsa=0 | 116 [mm] |
| Diametro di corsa=mass. | 146 [mm] |
| Lunghezza di avvitamento E max. | 16,0 [mm] |
| Filetto | M16 |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 803 [g] |
| Struttura | Axial |
| Durezza Shore | 55D |
| Angolo di impatto mass. | 15 [°] |