TPC-AS11X12H

Ammortizzatori strutturali BasicStop
Serie Axial Standard

  • Struttura: Assiale
  • Grado di durezza: 55D, 40D
  • Assorbimento di energia per corsa: 0,3 - 2951 J
  • Percentuale di ammortizzazione: fino al 75%
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo2 [J]
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo60 [J/h]
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza3 [J]
Corsa mass.5 [mm]
Altezza H alla corsa=011 [mm]
Diametro di corsa=012 [mm]
Diametro di corsa=mass.15 [mm]
Lunghezza di avvitamento E max.3 [mm]
FilettoM3
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Peso1 [g]
StrutturaAxial
Durezza Shore55D
Angolo di impatto mass.15 [°]
Viti
Accessori
Dettagli