TPC-AS19X17M

Ammortizzatori strutturali BasicStop
Serie Axial Standard

  • Struttura: Assiale
  • Grado di durezza: 55D, 40D
  • Assorbimento di energia per corsa: 0,3 - 2951 J
  • Percentuale di ammortizzazione: fino al 75%
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo4 [J]
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo120 [J/h]
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza6 [J]
Corsa mass.9 [mm]
Altezza H alla corsa=019 [mm]
Diametro di corsa=017 [mm]
Diametro di corsa=mass.24 [mm]
Lunghezza di avvitamento E max.5 [mm]
FilettoM5
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Peso6 [g]
StrutturaAxial
Durezza Shore40D
Angolo di impatto mass.15 [°]
Viti
Accessori
Dettagli