TPC-AS38X43H

Ammortizzatori strutturali BasicStop
Serie Axial Standard
- Struttura: Assiale
- Grado di durezza: 55D, 40D
- Assorbimento di energia per corsa: 0,3 - 2951 J
- Percentuale di ammortizzazione: fino al 75%
Dati tecnici
| Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo | 112 [J] |
| Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo | 3360 [J/h] |
| Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza | 165 [J] |
| Corsa mass. | 18 [mm] |
| Altezza H alla corsa=0 | 38 [mm] |
| Diametro di corsa=0 | 43 [mm] |
| Diametro di corsa=mass. | 55 [mm] |
| Lunghezza di avvitamento E max. | 8 [mm] |
| Filetto | M8 |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 53 [g] |
| Struttura | Axial |
| Durezza Shore | 55D |
| Angolo di impatto mass. | 15 [°] |