PHE22X15LHFS-A

Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Serie High Energy
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
FilettoM22X1.5
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo80 [J]
Velocità di impatto min.0.1 [m/s]
Velocità di impatto mass.1.2 [m/s]
Variante della corsaCorsa lunga
Corsa mass.25 [mm]
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo90000 [J/h]
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza150 [J]
Grado di durezzaDuro
Testinacon testina in acciaio
Angolo di impatto mass.2 [°]
Forza max. sulla battuta10 [kN]
Coppia di serraggio controdado40 [Nm]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Peso220 [g]
MaterialeAcciaio inox
Materiale battuta fissaAlluminio nichelato
Olio biologico (biodegradabile)HEES
Forza di ripristino min.16 [N]
Forza di ripristino mass.26 [N]
Tempo di reset max.0.5 [s]
ProtezioneAnello di feltro
SerieHigh Energy
Range di temperatura ammesso-10 ... +70 [°C]
Certificato H1Si
Battuta d‘arresto
Accessori
Dettagli
Avanzamento dei bulloni corsa lunga<br />Protezione: Senza protezione
Accessori
Dettagli
Avanzamento dei bulloni corsa lunga<br />Protezione: Anello di feltro (feltro)
Accessori
Dettagli
Avanzamento dei bulloni corsa lunga<br />Protezione: Raschiatore (NBR)