WV1-8X4

Raccordi filettati angolari
Serie WV

  • Riduzione costi grazie a montaggio e smontaggio rapidi
  • Angolare e ruotabile
Filettatura di collegamentoG1/8"
Tubo di collegamento Ø esterno4 [mm]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Peso0.03 [kg]
Quota d35 [mm]
Quota D110 [mm]
Quota i6.5 [mm]
Quota L120 [mm]
Quota L220.5 [mm]
Quota L38 [mm]
S14 [mm]