KAW500-12

Connettori a spina angolari con cavo
Serie KAW
- Connettore a spina angolare con cavo
- disponibile in diverse misure
- Senza alogeni, silicone e PVC
- Adatto alle catene portacavi (10xØ)
Equipaggiamento/Opzioni
Approvazione UL
Dati tecnici
| Filettatura di collegamento | M12 |
| Tipo di connessione | Presa |
| Modalità di connessione | Presa |
| Codifica | A |
| Versione | Angolare |
| Numero contatti | 3 |
| Tensione di misurazione | 250 [V] |
| Capacità di trasporto di corrente per pin (a 40°C) | 4 [A] |
| Resistenza di isolamento | ≥108Ω |
| Resistenza verticale | ≤5mΩ |
| Materiale contatti | Metallo, CuSn, dorato |
| Materiale portacontatto | Plastica, TPU, BK |
| Materiale impugnatura | Plastica, TPU, BK |
| Materiale accoppiamento | Metallo, CuZn, nichelato |
| Materiale guarnizione | FPM/FKM |
| Materiale della guaina cavi | PUR |
| Lunghezza del cavo | 5 [m] |
| Cavo Ø | 4.3 [mm] |
| Numero condutture x sezione conduture | 3x0.34 [mm²] |
| Raggio di piegatura | 10xØ |
| Range di temperatura (fisso) | -40 ... +90 [°C] |
| Range di temperatura (catena portacavi) | -25 ... +60 [°C] |
| Tensione nominale cavo | ≤300 [V] |
| Certificazioni | UL / CSA / LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 |
| Confezione terminali | Terminale cavo aperto |
| Propagazione ritardata della fiamma | Sì |
| Resistente all'acqua di mare | Sì |
| Riciclabile | Sì |
| Resistente a sali e acidi | Sì |
| Resistente all'ozono | Sì |
| Resistente ai raggi UV | Sì |
| Resistente all'idrolisi | Sì |
| Compatibile con le catene portacavi | Sì |
| Adatto alla torsione | Sì |
| Resistente alle scintille di saldatura | Sì |
| Senza alogeni | Sì |
| Senza silicone | Sì |
| Resistente all'olio | Sì |