SO-26110030

Modello fuori produzione
Nota sul modello precedente
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli precedenti ed è ancora disponibile qui per fornirvi informazioni tecniche e assistenza. Se avete domande su questo modello precedente, utilizzate il modulo di contatto: saremo lieti di aiutarvi! Per richieste relative al prodotto, utilizzate il link in alto per il modello successivo più avanzato.

Supporto di fissaggio articolare
Serie SO-261

Dati personali
Comunicazione
Quota A10 [mm]
Quota B16 [mm]
Quota C11 [mm]
Quota D10 [mm]
Quota L30 [mm]
Peso26 [g]