SO-26115130

Modello fuori produzione
Nota sul modello precedente
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli precedenti ed è ancora disponibile qui per fornirvi informazioni tecniche e assistenza. Se avete domande su questo modello precedente, utilizzate il modulo di contatto: saremo lieti di aiutarvi! Per richieste relative al prodotto, utilizzate il link in alto per il modello successivo più avanzato.

Supporto di fissaggio articolare
Serie SO-261

Dati personali
Comunicazione
Quota A15 [mm]
Quota B22 [mm]
Quota C14 [mm]
Quota D15 [mm]
Quota L130 [mm]
Peso78 [g]