SO-25120090

Modello fuori produzione
Nota sul modello precedente
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli precedenti ed è ancora disponibile qui per fornirvi informazioni tecniche e assistenza. Se avete domande su questo modello precedente, utilizzate il modulo di contatto: saremo lieti di aiutarvi! Per richieste relative al prodotto, utilizzate il link in alto per il modello successivo più avanzato.

Supporto di fissaggio per angoli
Serie SO-251

Dati personali
Comunicazione
Quota A20 [mm]
Quota B33 [mm]
Quota D20 [mm]
Quota L90 [mm]
Peso90 [g]