SO-30132130

Modello fuori produzione
Nota sul modello precedente
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli precedenti ed è ancora disponibile qui per fornirvi informazioni tecniche e assistenza. Se avete domande su questo modello precedente, utilizzate il modulo di contatto: saremo lieti di aiutarvi! Per richieste relative al prodotto, utilizzate il link in alto per il modello successivo più avanzato.

Supporto per ventose
Serie SO-301

Dati personali
Comunicazione
G1G1/8"
G2G1/8"
Quota A20 [mm]
Quota B24 [mm]
Quota L130 [mm]
Peso109 [g]