Prodotto di follow-up
Ventose
Serie ZB

SF10L

Modello precedente
Nota sul modello precedente
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli precedenti ed è ancora disponibile qui per fornirvi informazioni tecniche e assistenza. Se avete domande su questo modello precedente, utilizzate il modulo di contatto: saremo lieti di aiutarvi! Per richieste relative al prodotto, utilizzate il link in alto per il modello successivo più avanzato.

Ventose
Serie V-SF

Dati personali
Comunicazione
Forza di aspirazione teorica6 [N]
Forza di sollevamento2.2 [N]
Volume0.5 [cm³]
Tipo di connessione1
Quota D110 [mm]
Quota D210 [mm]
Quota H min.10 [mm]
Quota H mass.14 [mm]