SFK24SA

Modello fuori produzione
Nota sul modello precedente
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli precedenti ed è ancora disponibile qui per fornirvi informazioni tecniche e assistenza. Se avete domande su questo modello precedente, utilizzate il modulo di contatto: saremo lieti di aiutarvi! Per richieste relative al prodotto, utilizzate il link in alto per il modello successivo più avanzato.

Ventose
Serie SFK

Dati personali
Comunicazione
Forza di aspirazione teorica36 [N]
Forza di sollevamento11 [N]
Volume3.8 [cm³]
Tipo di connessione2
Quota D124 [mm]
Quota D217 [mm]
Quota H min.13 [mm]
Quota H mass.19 [mm]