SM20SA

Modello fuori produzione
Nota sul modello precedente
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli precedenti ed è ancora disponibile qui per fornirvi informazioni tecniche e assistenza. Se avete domande su questo modello precedente, utilizzate il modulo di contatto: saremo lieti di aiutarvi! Per richieste relative al prodotto, utilizzate il link in alto per il modello successivo più avanzato.

Ventose
Serie SM

Dati personali
Comunicazione
Forza di aspirazione teorica25 [N]
Volume0.6 [cm³]
Tipo di connessione1
Quota D120 [mm]
Quota D212 [mm]
Quota H12.5 [mm]