SM2SI
Modello precedente

Nota sul modello precedente
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli precedenti ed è ancora disponibile qui per fornirvi informazioni tecniche e assistenza. Se avete domande su questo modello precedente, utilizzate il modulo di contatto: saremo lieti di aiutarvi! Per richieste relative al prodotto, utilizzate il link in alto per il modello successivo più avanzato.
Ventose
Serie SM
Dati tecnici
| Forza di aspirazione teorica | 0.3 [N] |
| Volume | 0.01 [cm³] |
| Tipo di connessione | 4/6 |
| G1 | M4 |
| Quota D1 | 2 [mm] |
| Quota H | 6 [mm] |
| Quota L | 10 [mm] |