WER3000FSI12-00

Elemento di connessione
Serie WER3000

  

  • Connessione fluidica ed elettrica
  • Standardizzati e confezionati
  • Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
  • Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
FunzioneCorrente di segnale
Numero contatti12
Filettatura di collegamentoM23
Tensione di esercizio150 [V]
Corrente nominale6 [A]
SerieWER3000
Tipo di trasmissioneelettrica
Adatto per dimensioni costruttiveWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Adatto perParte fissa
Tipo di collegamentoConnettore
Modalità di connessioneSpina
Tipo di connessioneConnettore rotondo
Orientamento del collegamentoradiale o assiale
Forza di accoppiamento40 [N]
Forza di distacco40 [N]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Valore B10d100000
Peso0.13 [kg]
Connettore a spina tonda lineare - connettore M23
Accessori
Dettagli
Connettore a spina tonda angolare - connettore M23
Accessori
Dettagli
Elemento di connessione
Elementi di connessione
12 Connettore rotondo M23
Dettagli
Serie WER3000 protezione per la parte fissa
Elementi di connessione
Dettagli
Elemento di connessione
Elementi di connessione
4x3 Connettore rotondo M8
Dettagli
Elemento di connessione
Elementi di connessione
4x4 Connettore rotondo M8
Dettagli