Elemento di connessione
Serie WER1000
- Connessione fluidica ed elettrica
- Standardizzati e confezionati
- Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
- Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
N° ordine | Serie | Tipo di trasmissione | Adatto per | |
---|---|---|---|---|
WER1000FPL02-12-B | WER1000 | pneumatici | Parte fissa | |
WER1000LPL02-12-B | WER1000 | pneumatici | Parte mobile | |
WER1000FPL04-12-B | WER1000 | pneumatici | Parte fissa | |
WER1000LPL04-12-B | WER1000 | pneumatici | Parte mobile |
Elemento di connessione
Serie WER2000
- Connessione fluidica ed elettrica
- Standardizzati e confezionati
- Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
- Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
N° ordine | Serie | Tipo di trasmissione | Adatto per | |
---|---|---|---|---|
WER2000FPL01-03-B | WER2000 | pneumatici | Parte fissa | |
WER2000LPL01-03-B | WER2000 | pneumatici | Parte mobile | |
WER2000FPL06-12-B | WER2000 | pneumatici | Parte fissa | |
WER2000LPL06-12-B | WER2000 | pneumatici | Parte mobile |
alle Energieelemente mit pneumatischer Übertragung und passend für manuelle und automatische Werkzeugwechsler
Quantità di passaggi pneumatici | Filettatura di collegamento | Pressione di esercizio | Portata d'aria per ogni passaggio | Adatto per cambio utensile | Prodotti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1/4" | -0.6 ... 10 [bar] | 500 [l/min] | HWR63 HWR80 WWR63 WWR80 FWR63 FWR80 | mostra altro | |
2 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | HWR63 HWR80 HWR2031 HWR2040 HWR2050 WWR40 WWR50 WWR63 WWR80 FWR40 FWR50 FWR63 FWR80 | mostra altro | |
4 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | HWR63 HWR80 HWR2031 HWR2040 HWR2050 WWR40 WWR50 WWR63 WWR80 FWR63 FWR80 | mostra altro | |
6 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | HWR63 HWR80 WWR63 WWR80 FWR63 FWR80 | mostra altro |