Pinze ad aghi
Serie LWR
- Regolazione della corsa illimitata
Tramite una ghiera potete adattare illimitatamente la corsa alle vostre individuali esigenze
- Funzione di scarico pezzo
Questa funzione garantisce l'appoggio sicuro e veloce del pezzo, evitando guasti nel ciclo di processo
- Rilevamento tramite sensori magnetici
Il rilevamento delle posizioni di fine corsa vi consente tempi ciclo più brevi e un controllo continuo
N° ordine | Temperatura di esercizio | Grado di protezione secondo IEC 60529 | Peso | |
---|
LWR50L-27-00001-A | 5 ... +80 [°C] | IP30 | 0.69 [kg] | |