LI40-200S

Attuatori lineari
Serie LI

  • Grande flangia di collegamento
    La grande superficie di fissaggio semplifica la vostra struttura e consente un montaggio sicuro degli altri utensili
  • Posizione di fine corsa ammortizzata
    Tramite gli ammortizzatori PowerStop potete avvicinarvi dolcemente alle posizioni di fine corsa aumentando così la sicurezza di processo e la durata della vostra macchina
  • Utilizzo continuo senza guasti
    La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Decelerazione dei fine corsa elastomero
  • Decelerazione dei fine corsa Powerstop
  • IP54
  • Sensore induttivo
  • Con due guide
Corsa200 [mm]
Forza di compressione270 [N]
Forza di trazione270 [N]
Tempo di traslazione a vuoto0.22 [s]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio5 ... +80 [°C]
Volume del cilindro per ciclo216 [cm³]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Valore B10d10000000
Peso4.5 [kg]
Carico Fa mass.120 [N]
Deviazione A mass.0.2 [mm]
Valvole di regolazione
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore induttivo, M12
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Piastra di adattamento
Accessori
Dettagli
Viti di arresto
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Battute
Accessori
Dettagli
Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Deceleratore idraulico industriale PowerStop
Dettagli
Connettore a spina diritto cavo 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina angolari cavi 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Disco di centraggio
Accessori
Dettagli
H1 ingrassaggio
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
Protezione antideflagrante secondo Atex
Individualizzazioni
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli
  1. Barra di guida
    barra in acciaio temprato rettificato
  2. Supporto sensore
    fissaggio sensore induttivo
  3. Azionamento
    cilindro pneumatico a doppio effetto
  4. Alimentazione
    si consiglia con valvole di regolazione
  5. Vite di arresto
    rilevamento diretto della posizione della flangia fornibile come accessorio
  6. Decelerazione di fine corsa
    con deceleratore in elastomero o deceleratore idraulico brevettato
  7. Stelo del pistone
    in acciaio rettificato cromato a spessore passante nella versione D
  8. Flangia di collegamento
    per il fissaggio di applicazioni specifiche dell‘utilizzatore