SH-X50

Attuatori lineari
Serie SHX
- Sistema sperimentato
L'affidabilità, ormai comprovata da più di 20 anni, vi garantisce una produzione senza guasti - Forza di azionamento costante
Stessa forza e stesso tempo di traslazione in entrata e uscita aumentano la sicurezza del processo della vostra macchina - Utilizzo continuo senza guasti
La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
IP54
Sensore induttivo
Dati tecnici
| Corsa | 50 [mm] |
| Forza di compressione | 170 [N] |
| Forza di trazione | 100 [N] |
| Tempo di uscita | 65 [ms] |
| Tempo di ingresso | 124 [ms] |
| Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
| Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
| Volume del cilindro per ciclo | 30 [cm³] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
| Valore B10d | 10000000 |
| Peso | 0.17 [kg] |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- Fissaggio e impiego in applicazioni specifiche del cliente
nella serie XD possibile su più lati - Alimentazione
si consiglia con valvole di regolazione - Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Stelo del pistone
in acciaio rettificato cromato a spessore passante nella serie XD