Unità rotanti
Serie DES

"L'Individuale"

  • Qui siete voi a decidere!
    Sia che abbiate motori standard che di altri costruttori, decidete voi che cosa si armonizza meglio con il vostro sistema
  • Trasmissione mezzi integrata
    Con la trasmissione mezzi D1 non dovete più preoccuparvi di rotture cavi e profili d'interferenza non definiti nelle linee di alimentazione
  • Liberamente posizionabile
    Non importa se rotazione, sollevamento o messa a passo: L'unità è realizzabile universalmente e può essere adattata individualmente alla vostra applicazione
Caratteristiche della serie
  • 5 milioni di rotazioni esenti da manutenzione (max.)
  • Trasmissione oleodinamica
  • Rilevamento integrato
  • IP54
  • Autorallentamento meccanico
  • Profibus
  • senza trasmissione; montaggio a cura del cliente
  • con azionamento
  • Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
  • Libertà di posizionamento
  • Angolo di rotazione regolabile
  1. Alimentazione
    cavo motore con presa cavo trasduttore con connettore a spina
  2. Azionamento
    servomotore AC
  3. Flangia di collegamento
    impiego e fissaggio di piastre di adattamento specifiche (realizzate da parte del cliente) semplice fissaggio degli utensili
  4. Foro centrale
    passante per cavi
  5. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  6. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore
  7. Trasmissione della forza
    cinghia dentata/cremagliera/vite senza fine
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli