HK non possibile

Elemento di serraggio
Serie HK

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • Apertura e chiusura senza attrezzi (bistabile)
    ruotando la leva di serraggio
  • non richiede manutenzione
    50.000 cicli di bloccaggio statici
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
SchneebergerBM20BMW..Hmostra variante
SchneebergerBM20BMW..Jmostra variante
SchneebergerBM20BMW..Kmostra variante
SchneebergerBM20BMW..Lmostra variante
ABBABRR(BRS)20BRC..UOmostra variante
ABBABRR(BRS)20BRD..SUmostra variante
ABBABRR(BRS)20BRS..UOmostra variante
ABBABRR(BRS)20BRS..SUmostra variante
ABBABRR(BRS)20BRD..UOmostra variante
ABBABRR(BRS)20BRC..SUmostra variante
RollonMRR(Mono Rail)55MCT..LWmostra variante
RollonMRR(Mono Rail)55MCT..Wmostra variante
Azionamentomanuali
CondizioneN (bistabile) gli elementi rimangono fermi nella posizione attuale
Precisione di posizionamento +/-0,02 [mm]
Temperatura di esercizio-10 ... +70 [°C]
Funzionebloccaggio
Estensione della leva
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Ingegneria meccanica e impiantistica
  • Industria dell'imballaggio
  • Alimentare, farmaceutico, scienze della vita
Vantaggio
  • Estensione della leva di bloccaggio
  • Lunghezze predefinite di 25/50/100/150/200 mm
Dettagli
Azionamento tramite vite a testa cilindrica
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Ingegneria meccanica e impiantistica
  • Industria dell'imballaggio
  • Alimentare, farmaceutico, scienze della vita
Vantaggio
  • Evitare contorni interferenti
  • Previene l'allentamento involontario
Dettagli
Design in acciaio inox
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Industria alimentare
  • Industria elettronica
  • Farmaceutica, Scienze della vita
Vantaggio
  • Versione in acciaio inox
  • Utilizzo di grassi speciali
Dettagli
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. leva di serraggio in plastica
    regolabile liberamente (sgancio tramite sollevamento)
  3. ganasce di serraggio
    il supporto oscillante garantisce un'introduzione simmetrica della forza
  4. Carcassa