HK2003BM

Elemento di serraggio
Serie HK
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - Apertura e chiusura senza attrezzi (bistabile)
ruotando la leva di serraggio - non richiede manutenzione
50.000 cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
| Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
|---|---|---|---|---|
| Schneeberger | BM | 20 | BMW..A | mostra variante |
| Schneeberger | BM | 20 | BMW..B | mostra variante |
| Schneeberger | BM | 20 | BMW..C | mostra variante |
| Schneeberger | BM | 20 | BMW..D | mostra variante |
| Schneeberger | BM | 20 | BMW..N | mostra variante |
| Thomson | 521 | 20 | 511..A | mostra variante |
| Thomson | 521 | 20 | 511..B | mostra variante |
| Thomson | 521 | 20 | 511..C | mostra variante |
| Thomson | 521 | 20 | 511..D | mostra variante |
Dati tecnici
| Azionamento | manuali |
| Forza di tenuta | 1200 [N] |
| Coppia di serraggio | 4 [Nm] |
| Condizione | N (bistabile) gli elementi rimangono fermi nella posizione attuale |
| Valore B10d | 50000 |
| Precisione di posizionamento +/- | 0,02 [mm] |
| Temperatura di esercizio | -10 ... +70 [°C] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.22 [kg] |
| Funzione | bloccaggio |
| Direzione di montaggio | dal davanti |
| lunghezza max. serraggio | 24 |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - leva di serraggio in plastica
regolabile liberamente (sgancio tramite sollevamento) - ganasce di serraggio
il supporto oscillante garantisce un'introduzione simmetrica della forza - Carcassa