HK2701B

Elemento di serraggio
Serie HK
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - Apertura e chiusura senza attrezzi (bistabile)
ruotando la leva di serraggio - non richiede manutenzione
50.000 cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
| Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
|---|---|---|---|---|
| INA | TKVD-W(KUVE-W) | 20 | KWVE..-W | mostra variante |
| INA | TKVD-W(KUVE-W) | 20 | KWVE..-WL | mostra variante |
| NB | SGW | 27 | SGW..TE | mostra variante |
| NSK | LW(L1W) | 27 | LAW...ELZ | mostra variante |
| THK | HRW | 27 | HRW..CA | mostra variante |
| THK | HRW | 27 | HRW..CAM | mostra variante |
| THK | HRW | 27 | HRW..CR | mostra variante |
| THK | HRW | 27 | HRW..CRM | mostra variante |
| THK | SHW | 27 | SHW..CA | mostra variante |
| THK | SHW | 27 | SHW..CR | mostra variante |
| HIWIN | WE(QW) | 27 | QWH..CA | mostra variante |
| HIWIN | WE(QW) | 27 | WEH..CA | mostra variante |
| HIWIN | WE(QW) | 27 | WEW..CC | mostra variante |
| HIWIN | WE(QW) | 27 | QWW..CC | mostra variante |
Dati tecnici
| Azionamento | manuali |
| Forza di tenuta | 1200 [N] |
| Coppia di serraggio | 4 [Nm] |
| Condizione | N (bistabile) gli elementi rimangono fermi nella posizione attuale |
| Valore B10d | 50000 |
| Precisione di posizionamento +/- | 0,02 [mm] |
| Temperatura di esercizio | -10 ... +70 [°C] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.3 [kg] |
| Funzione | bloccaggio |
| Direzione di montaggio | dall'alto |
| lunghezza max. serraggio | 30 |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - leva di serraggio in plastica
regolabile liberamente (sgancio tramite sollevamento) - ganasce di serraggio
il supporto oscillante garantisce un'introduzione simmetrica della forza - Carcassa