HK1510MW

Elemento di serraggio
Serie miniHK
- Struttura piccola
per tutte le guide profilate miniatura - Apertura e chiusura senza attrezzi (bistabile)
ruotando la vite a testa zigrinata - non richiede manutenzione
50.000 cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
| Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
|---|---|---|---|---|
| IKO | LWLF | 30 | LWLF..B | mostra variante |
| IKO | LWLF | 30 | LWLF..BCS | mostra variante |
| IKO | LWLF | 30 | LWLFC..B | mostra variante |
| IKO | LWLF | 30 | LWLFG..B | mostra variante |
Dati tecnici
| Azionamento | manuali |
| Forza di tenuta | 180 [N] |
| Coppia di serraggio | 0.75 [Nm] |
| Condizione | N (bistabile) gli elementi rimangono fermi nella posizione attuale |
| Valore B10d | 50000 |
| Precisione di posizionamento +/- | 0,02 [mm] |
| Temperatura di esercizio | -10 ... +70 [°C] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.086 [kg] |
| Funzione | bloccaggio |
| Direzione di montaggio | dall'alto |
| lunghezza max. serraggio | 22 |
Benefici nel dettaglio

- guida profilata miniatura
disponibile per tutte le guide profilate miniatura - vite a testa zigrinata antiruggine
per l'apertura e chiusura del gruppo di serraggio - ganasce di serraggio
il supporto oscillante garantisce un'introduzione simmetrica della forza - Carcassa