PHK55-14

Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
| A | 140 [mm] |
| A1 | 30 [mm] |
| B | 49 [mm] |
| B1 | 30 [mm] |
| B2 | 9.5 [mm] |
| Disegno | Piastra adattatore |
| Dimensioni costruttive | PHK55 |
| Peso | 0.68 [kg] |
| T | 14 [mm] |
| Disponibilità | Standard |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
Download
Download dati CAD
Download