PLBH45-10

Piastra distanziale
Serie

A85.6 [mm]
A144 [mm]
B1210 [mm]
B2130 [mm]
B344 [mm]
B4195 [mm]
DisegnoPiastra adattatore
Dimensioni costruttivePLBH45
G110.5
Peso1.3 [kg]
T10 [mm]
DisponibilitàStandard
CertificazioniLABS / REACH / RoHS